norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton champignon avec taraudage - inch
06241 inch

Bouton champignon avec taraudage - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06241_IG inch Bouton champignon avec taraudage, pouces 1,1 MB
 Fiche technique 06241 inch Bouton champignon avec taraudage - inch 1,1 MB

Dessins

Bouton champignon avec taraudage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
Couleur
capsule
DD1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
06241-AEaciergris foncé RAL 70218-32211219211010 0,00 €
06241-AE5aciergris clair RAL 70358-32211219211010 0,00 €
06241-AE6acierrouge traffic RAL 30208-32211219211010 0,00 €
06241-AE7acierjaune colza RAL 10218-32211219211010 0,00 €
06241-A1aciergris foncé RAL 702110-32211219211010 0,00 €
06241-A15aciergris clair RAL 703510-32211219211010 0,00 €
06241-A16acierrouge traffic RAL 302010-32211219211010 0,00 €
06241-A17acierjaune colza RAL 102110-32211219211010 0,00 €
06241-A2aciergris foncé RAL 70211/4-20251423251210 0,00 €
06241-A25aciergris clair RAL 70351/4-20251423251210 0,00 €
06241-A26acierrouge traffic RAL 30201/4-20251423251210 0,00 €
06241-A27acierjaune colza RAL 10211/4-20251423251210 0,00 €
06241-A3aciergris foncé RAL 70215/16-18331831331514 0,00 €
06241-A35aciergris clair RAL 70355/16-18331831331514 0,00 €
06241-A36acierrouge traffic RAL 30205/16-18331831331514 0,00 €
06241-A37acierjaune colza RAL 10215/16-18331831331514 0,00 €
06241-0AEacier inoxydablegris foncé RAL 70218-32211219211010 0,00 €
06241-0AE5acier inoxydablegris clair RAL 70358-32211219211010 0,00 €
06241-0AE6acier inoxydablerouge traffic RAL 30208-32211219211010 0,00 €
06241-0AE7acier inoxydablejaune colza RAL 10218-32211219211010 0,00 €
06241-0A1acier inoxydablegris foncé RAL 702110-32211219211010 0,00 €
06241-0A15acier inoxydablegris clair RAL 703510-32211219211010 0,00 €
06241-0A16acier inoxydablerouge traffic RAL 302010-32211219211010 0,00 €
06241-0A17acier inoxydablejaune colza RAL 102110-32211219211010 0,00 €
06241-0A2acier inoxydablegris foncé RAL 70211/4-20251423251210 0,00 €
06241-0A25acier inoxydablegris clair RAL 70351/4-20251423251210 0,00 €
06241-0A26acier inoxydablerouge traffic RAL 30201/4-20251423251210 0,00 €
06241-0A27acier inoxydablejaune colza RAL 10211/4-20251423251210 0,00 €
06241-0A3acier inoxydablegris foncé RAL 70215/16-18331831331514 0,00 €
06241-0A35acier inoxydablegris clair RAL 70355/16-18331831331514 0,00 €
06241-0A36acier inoxydablerouge traffic RAL 30205/16-18331831331514 0,00 €
06241-0A37acier inoxydablejaune colza RAL 10215/16-18331831331514 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83