norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité - inch
06224 inch

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les boutons étoile avec fonction de sécurité empêchent toute modification du point de serrage dûe à une ouverture ou une fermeture inopinée.
À l'état initial, le bouton peut être tourné librement et n'est pas relié au point de serrage. Ce n'est qu'en appuyant sur le bouton que la denture s'enclenche et que le mors peut être serré ou desserré.
Le retour à la position initiale a lieu immédiatement après avoir relâché le bouton grâce à un ressort.
Matière :Bouton étoile et insert en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox.
Finition :Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Avantages :Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06224 inch Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité - inch 331 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité - inch

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec taraudage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageCouleur du corps de baseMatière des composantsTailleDD1D2D8HH1H4TNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06224-32AE1taraudagenoir RAL 9005acier18-3232101425522,1612 0,00 €
06224-32A11taraudagenoir RAL 9005acier110-3232101425522,1612 0,00 €
06224-40A11taraudagenoir RAL 9005acier210-324013,51830,55,526,67,512 0,00 €
06224-40A21taraudagenoir RAL 9005acier21/4-204013,51830,55,526,6912 0,00 €
06224-40A31taraudagenoir RAL 9005acier25/16-184013,51830,55,526,6912 0,00 €
06224-50A31taraudagenoir RAL 9005acier35/16-1850172241,91037,111,512 0,00 €
06224-50A41taraudagenoir RAL 9005acier33/8-1650172241,91037,111,512 0,00 €
06224-32AE84taraudagerouge traffic RAL 3020acier18-3232101425522,1612 0,00 €
06224-32A184taraudagerouge traffic RAL 3020acier110-3232101425522,1612 0,00 €
06224-40A184taraudagerouge traffic RAL 3020acier210-324013,51830,55,526,67,512 0,00 €
06224-40A284taraudagerouge traffic RAL 3020acier21/4-204013,51830,55,526,6912 0,00 €
06224-40A384taraudagerouge traffic RAL 3020acier25/16-184013,51830,55,526,6912 0,00 €
06224-50A384taraudagerouge traffic RAL 3020acier35/16-1850172241,91037,111,512 0,00 €
06224-50A484taraudagerouge traffic RAL 3020acier33/8-1650172241,91037,111,512 0,00 €

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage - inch

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de filetageCouleur du corps de baseMatière des composantsTailleDD1D2D8HH1H4LNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06224-32AE1X10filetagenoir RAL 9005acier18-3232101425522,11012 0,00 €
06224-32AE1X20filetagenoir RAL 9005acier18-3232101425522,12012 0,00 €
06224-32A11X10filetagenoir RAL 9005acier110-3232101425522,11012 0,00 €
06224-32A11X20filetagenoir RAL 9005acier110-3232101425522,12012 0,00 €
06224-40A11X20filetagenoir RAL 9005acier210-324013,51830,55,526,62012 0,00 €
06224-40A11X30filetagenoir RAL 9005acier210-324013,51830,55,526,63012 0,00 €
06224-40A11X40filetagenoir RAL 9005acier210-324013,51830,55,526,64012 0,00 €
06224-40A21X20filetagenoir RAL 9005acier21/4-204013,51830,55,526,62012 0,00 €
06224-40A21X30filetagenoir RAL 9005acier21/4-204013,51830,55,526,63012 0,00 €
06224-40A21X40filetagenoir RAL 9005acier21/4-204013,51830,55,526,64012 0,00 €
06224-40A31X20filetagenoir RAL 9005acier25/16-184013,51830,55,526,62012 0,00 €
06224-40A31X30filetagenoir RAL 9005acier25/16-184013,51830,55,526,63012 0,00 €
06224-40A31X40filetagenoir RAL 9005acier25/16-184013,51830,55,526,64012 0,00 €
06224-50A31X20filetagenoir RAL 9005acier35/16-1850172241,91037,12012 0,00 €
06224-50A31X40filetagenoir RAL 9005acier35/16-1850172241,91037,14012 0,00 €
06224-50A41X20filetagenoir RAL 9005acier33/8-1650172241,91037,12012 0,00 €
06224-50A41X40filetagenoir RAL 9005acier33/8-1650172241,91037,14012 0,00 €
06224-32AE84X10filetagerouge traffic RAL 3020acier18-3232101425522,11012 0,00 €
06224-32AE84X20filetagerouge traffic RAL 3020acier18-3232101425522,12012 0,00 €
06224-32A184X10filetagerouge traffic RAL 3020acier110-3232101425522,11012 0,00 €
06224-32A184X20filetagerouge traffic RAL 3020acier110-3232101425522,12012 0,00 €
06224-40A184X20filetagerouge traffic RAL 3020acier210-324013,51830,55,526,62012 0,00 €
06224-40A184X30filetagerouge traffic RAL 3020acier210-324013,51830,55,526,63012 0,00 €
06224-40A184X40filetagerouge traffic RAL 3020acier210-324013,51830,55,526,64012 0,00 €
06224-40A284X20filetagerouge traffic RAL 3020acier21/4-204013,51830,55,526,62012 0,00 €
06224-40A284X30filetagerouge traffic RAL 3020acier21/4-204013,51830,55,526,63012 0,00 €
06224-40A284X40filetagerouge traffic RAL 3020acier21/4-204013,51830,55,526,64012 0,00 €
06224-40A384X20filetagerouge traffic RAL 3020acier25/16-184013,51830,55,526,62012 0,00 €
06224-40A384X30filetagerouge traffic RAL 3020acier25/16-184013,51830,55,526,63012 0,00 €
06224-40A384X40filetagerouge traffic RAL 3020acier25/16-184013,51830,55,526,64012 0,00 €
06224-50A384X20filetagerouge traffic RAL 3020acier35/16-1850172241,91037,12012 0,00 €
06224-50A384X40filetagerouge traffic RAL 3020acier35/16-1850172241,91037,14012 0,00 €
06224-50A484X20filetagerouge traffic RAL 3020acier33/8-1650172241,91037,12012 0,00 €
06224-50A484X40filetagerouge traffic RAL 3020acier33/8-1650172241,91037,14012 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83