norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336 - inch
06220 inch

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336 -...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Nota :Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Accessoires :L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.Indication de dessin :
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Forme LS : tige filetée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06220 inch Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336 - inch 418 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336 - inch

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, forme KS - inch

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, forme KS - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3H5 max.TCAOAcc.PrixCommander
06220-6AEKSgris foncé RAL 70218-3225121682210 0,00 €
06220-6AE5KSgris clair RAL 70358-3225121682210 0,00 €
06220-6AE6KSrouge traffic RAL 30208-3225121682210 0,00 €
06220-6AE7KSjaune colza RAL 10218-3225121682210 0,00 €
06220-6A1KSgris foncé RAL 702110-3225121682210 0,00 €
06220-6A15KSgris clair RAL 703510-3225121682210 0,00 €
06220-6A16KSrouge traffic RAL 302010-3225121682210 0,00 €
06220-6A17KSjaune colza RAL 102110-3225121682210 0,00 €
06220-6A21KSgris foncé RAL 70211/4-2025121682210 0,00 €
06220-6A215KSgris clair RAL 70351/4-2025121682210 0,00 €
06220-6A216KSrouge traffic RAL 30201/4-2025121682210 0,00 €
06220-6A217KSjaune colza RAL 10211/4-2025121682210 0,00 €
06220-6A11KSgris foncé RAL 702110-32321420102610 0,00 €
06220-6A115KSgris clair RAL 703510-32321420102610 0,00 €
06220-6A116KSrouge traffic RAL 302010-32321420102610 0,00 €
06220-6A117KSjaune colza RAL 102110-32321420102610 0,00 €
06220-6A2KSgris foncé RAL 70211/4-20321420102610 0,00 €
06220-6A25KSgris clair RAL 70351/4-20321420102610 0,00 €
06220-6A26KSrouge traffic RAL 30201/4-20321420102610 0,00 €
06220-6A27KSjaune colza RAL 10211/4-20321420102610 0,00 €
06220-6A3KSgris foncé RAL 70215/16-18401825133114 0,00 €
06220-6A35KSgris clair RAL 70355/16-18401825133114 0,00 €
06220-6A36KSrouge traffic RAL 30205/16-18401825133114 0,00 €
06220-6A37KSjaune colza RAL 10215/16-18401825133114 0,00 €
06220-6A41KSgris foncé RAL 70213/8-16401825133114 0,00 €
06220-6A415KSgris clair RAL 70353/8-16401825133114 0,00 €
06220-6A416KSrouge traffic RAL 30203/8-16401825133114 0,00 €
06220-6A417KSjaune colza RAL 10213/8-16401825133114 0,00 €
06220-6A31KSgris foncé RAL 70215/16-18502232173814 0,00 €
06220-6A315KSgris clair RAL 70355/16-18502232173814 0,00 €
06220-6A316KSrouge traffic RAL 30205/16-18502232173814 0,00 €
06220-6A317KSjaune colza RAL 10215/16-18502232173814 0,00 €
06220-6A4KSgris foncé RAL 70213/8-16502232173814 0,00 €
06220-6A45KSgris clair RAL 70353/8-16502232173814 0,00 €
06220-6A46KSrouge traffic RAL 30203/8-16502232173814 0,00 €
06220-6A47KSjaune colza RAL 10213/8-16502232173814 0,00 €
06220-6A51KSgris foncé RAL 70211/2-13502232173818 0,00 €
06220-6A515KSgris clair RAL 70351/2-13502232173818 0,00 €
06220-6A516KSrouge traffic RAL 30201/2-13502232173818 0,00 €
06220-6A517KSjaune colza RAL 10211/2-13502232173818 0,00 €
06220-6A42KSgris foncé RAL 70213/8-16632640214614 0,00 €
06220-6A425KSgris clair RAL 70353/8-16632640214614 0,00 €
06220-6A426KSrouge traffic RAL 30203/8-16632640214614 0,00 €
06220-6A427KSjaune colza RAL 10213/8-16632640214614 0,00 €
06220-6A5KSgris foncé RAL 70211/2-13632640214618 0,00 €
06220-6A55KSgris clair RAL 70351/2-13632640214618 0,00 €
06220-6A56KSrouge traffic RAL 30201/2-13632640214618 0,00 €
06220-6A57KSjaune colza RAL 10211/2-13632640214618 0,00 €
06220-6A6KSgris foncé RAL 70215/8-11632640214618 0,00 €
06220-6A65KSgris clair RAL 70355/8-11632640214618 0,00 €
06220-6A66KSrouge traffic RAL 30205/8-11632640214618 0,00 €
06220-6A67KSjaune colza RAL 10215/8-11632640214618 0,00 €

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS - inch

plus d'infos

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
capsule
DD1D8HH3H5 max.LCAOAcc.PrixCommander
06220-7A1X10LSgris foncé RAL 702110-3225121682210 0,00 €
06220-7A15X10LSgris clair RAL 703510-3225121682210 0,00 €
06220-7A16X10LSrouge traffic RAL 302010-3225121682210 0,00 €
06220-7A17X10LSjaune colza RAL 102110-3225121682210 0,00 €
06220-7A1X20LSgris foncé RAL 702110-3225121682220 0,00 €
06220-7A15X20LSgris clair RAL 703510-3225121682220 0,00 €
06220-7A16X20LSrouge traffic RAL 302010-3225121682220 0,00 €
06220-7A17X20LSjaune colza RAL 102110-3225121682220 0,00 €
06220-7A2X20LSgris foncé RAL 70211/4-2025121682220 0,00 €
06220-7A25X20LSgris clair RAL 70351/4-2025121682220 0,00 €
06220-7A26X20LSrouge traffic RAL 30201/4-2025121682220 0,00 €
06220-7A27X20LSjaune colza RAL 10211/4-2025121682220 0,00 €
06220-7A2X30LSgris foncé RAL 70211/4-2025121682230 0,00 €
06220-7A25X30LSgris clair RAL 70351/4-2025121682230 0,00 €
06220-7A26X30LSrouge traffic RAL 30201/4-2025121682230 0,00 €
06220-7A27X30LSjaune colza RAL 10211/4-2025121682230 0,00 €
06220-7A21X20LSgris foncé RAL 70211/4-20321420102620 0,00 €
06220-7A215X20LSgris clair RAL 70351/4-20321420102620 0,00 €
06220-7A216X20LSrouge traffic RAL 30201/4-20321420102620 0,00 €
06220-7A217X20LSjaune colza RAL 10211/4-20321420102620 0,00 €
06220-7A21X30LSgris foncé RAL 70211/4-20321420102630 0,00 €
06220-7A215X30LSgris clair RAL 70351/4-20321420102630 0,00 €
06220-7A216X30LSrouge traffic RAL 30201/4-20321420102630 0,00 €
06220-7A217X30LSjaune colza RAL 10211/4-20321420102630 0,00 €
06220-7A3X20LSgris foncé RAL 70215/16-18321420102620 0,00 €
06220-7A35X20LSgris clair RAL 70355/16-18321420102620 0,00 €
06220-7A36X20LSrouge traffic RAL 30205/16-18321420102620 0,00 €
06220-7A37X20LSjaune colza RAL 10215/16-18321420102620 0,00 €
06220-7A3X40LSgris foncé RAL 70215/16-18321420102640 0,00 €
06220-7A35X40LSgris clair RAL 70355/16-18321420102640 0,00 €
06220-7A36X40LSrouge traffic RAL 30205/16-18321420102640 0,00 €
06220-7A37X40LSjaune colza RAL 10215/16-18321420102640 0,00 €
06220-7A31X20LSgris foncé RAL 70215/16-18401825133120 0,00 €
06220-7A315X20LSgris clair RAL 70355/16-18401825133120 0,00 €
06220-7A316X20LSrouge traffic RAL 30205/16-18401825133120 0,00 €
06220-7A317X20LSjaune colza RAL 10215/16-18401825133120 0,00 €
06220-7A31X40LSgris foncé RAL 70215/16-18401825133140 0,00 €
06220-7A315X40LSgris clair RAL 70355/16-18401825133140 0,00 €
06220-7A316X40LSrouge traffic RAL 30205/16-18401825133140 0,00 €
06220-7A317X40LSjaune colza RAL 10215/16-18401825133140 0,00 €
06220-7A4X20LSgris foncé RAL 70213/8-16401825133120 0,00 €
06220-7A45X20LSgris clair RAL 70353/8-16401825133120 0,00 €
06220-7A46X20LSrouge traffic RAL 30203/8-16401825133120 0,00 €
06220-7A47X20LSjaune colza RAL 10213/8-16401825133120 0,00 €
06220-7A4X40LSgris foncé RAL 70213/8-16401825133140 0,00 €
06220-7A45X40LSgris clair RAL 70353/8-16401825133140 0,00 €
06220-7A46X40LSrouge traffic RAL 30203/8-16401825133140 0,00 €
06220-7A47X40LSjaune colza RAL 10213/8-16401825133140 0,00 €
06220-7A41X20LSgris foncé RAL 70213/8-16502232173820 0,00 €
06220-7A415X20LSgris clair RAL 70353/8-16502232173820 0,00 €
06220-7A416X20LSrouge traffic RAL 30203/8-16502232173820 0,00 €
06220-7A417X20LSjaune colza RAL 10213/8-16502232173820 0,00 €
06220-7A41X40LSgris foncé RAL 70213/8-16502232173840 0,00 €
06220-7A415X40LSgris clair RAL 70353/8-16502232173840 0,00 €
06220-7A416X40LSrouge traffic RAL 30203/8-16502232173840 0,00 €
06220-7A417X40LSjaune colza RAL 10213/8-16502232173840 0,00 €
06220-7A5X30LSgris foncé RAL 70211/2-13502232173830 0,00 €
06220-7A55X30LSgris clair RAL 70351/2-13502232173830 0,00 €
06220-7A56X30LSrouge traffic RAL 30201/2-13502232173830 0,00 €
06220-7A57X30LSjaune colza RAL 10211/2-13502232173830 0,00 €
06220-7A5X60LSgris foncé RAL 70211/2-13502232173860 0,00 €
06220-7A55X60LSgris clair RAL 70351/2-13502232173860 0,00 €
06220-7A56X60LSrouge traffic RAL 30201/2-13502232173860 0,00 €
06220-7A57X60LSjaune colza RAL 10211/2-13502232173860 0,00 €
06220-7A42X20LSgris foncé RAL 70213/8-16632640214620 0,00 €
06220-7A425X20LSgris clair RAL 70353/8-16632640214620 0,00 €
06220-7A426X20LSrouge traffic RAL 30203/8-16632640214620 0,00 €
06220-7A427X20LSjaune colza RAL 10213/8-16632640214620 0,00 €
06220-7A42X40LSgris foncé RAL 70213/8-16632640214640 0,00 €
06220-7A425X40LSgris clair RAL 70353/8-16632640214640 0,00 €
06220-7A426X40LSrouge traffic RAL 30203/8-16632640214640 0,00 €
06220-7A427X40LSjaune colza RAL 10213/8-16632640214640 0,00 €
06220-7A51X30LSgris foncé RAL 70211/2-13632640214630 0,00 €
06220-7A515X30LSgris clair RAL 70351/2-13632640214630 0,00 €
06220-7A516X30LSrouge traffic RAL 30201/2-13632640214630 0,00 €
06220-7A517X30LSjaune colza RAL 10211/2-13632640214630 0,00 €
06220-7A51X60LSgris foncé RAL 70211/2-13632640214660 0,00 €
06220-7A515X60LSgris clair RAL 70351/2-13632640214660 0,00 €
06220-7A516X60LSrouge traffic RAL 30201/2-13632640214660 0,00 €
06220-7A517X60LSjaune colza RAL 10211/2-13632640214660 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83