norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoile en plastique DIN 6336 - inch
06220-20 inch

Boutons étoile en plastique DIN 6336 - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.Finition :Tige filetée acier zingué passivé bleuCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06220-20 inch Boutons étoile en plastique DIN 6336 - inch 223 kB

Dessins

Boutons étoile en plastique DIN 6336 - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
06220-20-425A1X10L10-32251216810 0,00 €
06220-20-425A1X20L10-32251216820 0,00 €
06220-20-425A1X30L10-32251216830 0,00 €
06220-20-425A1X40L10-32251216840 0,00 €
06220-20-425A2X20L1/4-20251216820 0,00 €
06220-20-425A2X30L1/4-20251216830 0,00 €
06220-20-425A2X40L1/4-20251216840 0,00 €
06220-20-432A2X20L1/4-203214201020 0,00 €
06220-20-432A2X30L1/4-203214201030 0,00 €
06220-20-432A2X40L1/4-203214201040 0,00 €
06220-20-432A3X20L5/16-183214201020 0,00 €
06220-20-432A3X30L5/16-183214201030 0,00 €
06220-20-432A3X40L5/16-183214201040 0,00 €
06220-20-440A3X20L5/16-184018251320 0,00 €
06220-20-440A3X30L5/16-184018251330 0,00 €
06220-20-440A3X40L5/16-184018251340 0,00 €
06220-20-440A4X20L3/8-164018251320 0,00 €
06220-20-440A4X40L3/8-164018251340 0,00 €
06220-20-440A4X50L3/8-164018251350 0,00 €
06220-20-440A4X60L3/8-164018251360 0,00 €
06220-20-450A4X20L3/8-165022321720 0,00 €
06220-20-450A4X40L3/8-165022321740 0,00 €
06220-20-450A4X50L3/8-165022321750 0,00 €
06220-20-450A4X60L3/8-165022321760 0,00 €
06220-20-450A5X30L1/2-135022321730 0,00 €
06220-20-450A5X60L1/2-135022321760 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83