norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm
42219

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42219 Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm 307 kB

Dessins

Tenon de serrage UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD1D

D2D3HTSWCAOAcc.PrixCommander
41297-125180510AM101816,59558 0,00 €
41297-225180510BM101816,59558 0,00 €
41297-325180510CM101816,59558 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83