norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
42217

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules entretoises 5 axes UNILOCK servent à surélever les modules de base et les platines rehausses.
En fonction de la situation de serrage, la combinaison d’un module de base et d’un module entretoise peut permettre d’atteindre la hauteur de serrage optimale.
De plus, le module entretoise à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 kN
- Force de serrage (M10) 25 000 kN
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42217 Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 267 kB

Dessins

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeDHSWForce de traction
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
42217-0501Bavec sécurité anti-rotation505041010 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83