norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
42218

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Corps de base et broches de serrage monobloc.
Nota :Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce à usiner.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
L’adaptateur réducteur taille 50 peut également être combiné avec l'adaptateur réducteur de taille 80.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42218 Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 291 kB

Dessins

Adaptateur réducteur 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4GHH1H2CAOAcc.PrixCommander
42218-251081A5020128,513,3M825128,2 0,00 €
42218-501081A5020128,513,3M850128,2 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83