norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
42215

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota :Les modules de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm peuvent s’adapter directement sur les tables de machine-outil à trous, à rainures en T ou encore à grille. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de bridage modulaire permet un serrage facile de pièces plus petites.
 
Adapté au système de bridage à point zéro UNILOCK avec broche de serrage UNILOCK D=18 mm.
Peut également être monté directement sur des systèmes de bridage à point zéro courants en utilisant une broche de serrage appropriée.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.

Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 42215 Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm 295 kB

Dessins

Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeDHSWForce de traction
kN
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
42215-12050601Bavec sécurité anti-rotation505041010 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83