norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage lisses à revêtement en carbure
41410

Mors de serrage lisses à revêtement en carbure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les mâchoires de serrage lisses sont utilisées pour le serrage par plaquage de surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Matière :Acier de traitement.Finition :Trempé, naturel.
Graduations marquées au laser.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Accessoires :Vis Torx M6x10Domaines d'utilisation:Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Indication de dessin :
1) Surface d'appui à revêtement en carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41410 Mors de serrage lisses à revêtement en carbure 173 kB

Dessins

Mors de serrage lisses à revêtement en carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HSCAOAcc.PrixCommander
41410-090090358 0,00 €
41410-1250125358,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83