norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors oscillant Etau de bridage 5 axes compact
41325

Mors oscillant Etau de bridage 5 axes compact

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Mâchoire : acier à outils.
Finition :Corps de base bruni.
Mâchoire de serrage trempée, naturelle.
Nota :Les mors oscillants sont utilisés pour serrer les pièces à usiner pentées.
Les mâchoires des mors peuvent pivoter de ±4°.
Les mors oscillants peuvent également être utilisés comme mors fixe.
Version fixe avec 2 vis de fixation.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41325 Mors oscillant Etau de bridage 5 axes compact 255 kB

Dessins

Mors oscillant Etau de bridage 5 axes compact

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41325-09015010906 0,00 €
41325-125150101258.77 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83