norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étau de bridage 5 axes compact mors de serrage lisse
41300

Étau de bridage 5 axes compact mors de serrage lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque de base et mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.
Finition :Mors bruni.
Mors de serrage naturel.
Nota :De par la facilité d'utilisation et la rapidité de repositionnement à l'aide des graduations, les mors de serrage peuvent être adaptés rapidement et sûrement à de nouvelles pièces.
La pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes.
L'accès optimisé à la pièce permet d'utiliser des outils standard courts et de réduire ainsi les coûts d'outillage de façon significative.

Effet de plaquage valable pour une profondeur de serrage >5 mm.
Capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur.
Montage :L'étau de bridage 5 axes peut être monté sur les tables à rainures en T , les tables à trame modulaires ou les principaux systèmes point zéro en utilisant un adaptateur.Accessoires :Supports universels 41345
Mâchoires de serrage 41320
Mors oscillant 41325
Mors intermédiaire 41335
Accouplement pour serrage croisé 41365

Support universel et mâchoires de serrage avec pointes à commander séparément.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41300 Étau de bridage 5 axes compact mors de serrage lisse 258 kB
 Informations techniques Étau de bridage 5 axes compact 2,5 MB
 MODE D’EMPLOI ÉTAU DE BRIDAGE 5 AXES compact 1 MB

Dessins

Étau de bridage 5 axes compact mors de serrage lisse

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABCHLForce de serrage
max. kN
Vis calibrée
adaptée

Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522.272 0,00 €
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83