norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire étau de bridage 5 axes compact
41340

Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire étau...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Mâchoires trempées, naturelles.
Pointes trempées, brunies.
Nota :Pour augmenter la tenue lors du serrage, par ex. pièces brutes, usinage de pièces lourdes, pièces en fonte, etc.

La livraison se fait à l'unité.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41340 Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire étau de bridage 5 axes compact 163 kB

Dessins

Mâchoire de serrage avec pointes pour mors intermédiaire étau de bridage 5 axes compact

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABNombre
de pointes
CAOAcc.PrixCommander
41340-090161906 0,00 €
41340-1251961258 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83