norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes
41410

Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les mâchoires de serrage combinés sont utilisés pour le serrage par concordance de forme sans matriçage préalable, par ex. pour les pièces brutes, les gros travaux d'ébauchage, les pièces en fonte, etc. ainsi que pour le serrage par plaquage des surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.Matière :Acier de traitement.Finition :Mors de serrage trempés, brillants.
Pointes de serrage trempées, brunies.
Surface d'appui à revêtement en carbure.
Graduation marquée au laser.
Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Accessoires :Vis Torx M6x10Domaines d'utilisation:Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable.
Pour les surfaces de pièces pré-usinées et rectifiées.
Indication de dessin :
1) Surface d'appui à revêtement en carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41410 Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes 165 kB

Dessins

Mâchoires de serrage combinés lisses et avec pointes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBH

SNombre
de pointes
CAOAcc.PrixCommander
41410-09029035136 0,00 €
41410-125212535138 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83