norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étaux de bridage 5 axes mors de serrage lisse
41400

Étaux de bridage 5 axes mors de serrage lisse

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L'étau de bridage 5 axes se caractérise par une grande stabilité, une grande flexibilité et une grande simplicité d'utilisation. L'étau de bridage 5 axes peut être utilisé aussi bien comme crampon plaqueur que comme étau de bridage de pièces brutes. En utilisant la fonction de plaquage, la pièce peut être serrée avec une répétabilité de ±0,01 mm. Une hauteur de serrage de la pièce de 155/180 mm permet une très bonne accessibilité lors de l'usinage. La largeur de serrage est préréglée à l'aide d'une manivelle, ce qui permet de réduire les temps de mise en oeuvre. De plus, les formes fermées limitent les salissures et réduisent au minimum le temps de maintenance et d'entretien.Matière :Acier.Finition :Plaque de base et support de pièce trempés.Nota :Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.Mode d'emploi :Positionnement rapide grâce à une manivelle.Avantages :Utilisation comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau.
Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle.
Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes.
Nombreuses possibilités de montage sur tables de machine-outils.
Sur demande :pièces de rechange diverses, largeurs de serrage plus grandes.Accessoires :Plaques de base 41405
Mâchoires de serrage avec pointes 41410
Mâchoires de serrage combinés lisses/pointes 41410
Mâchoires de serrage avec surépaisseur d'usinage 41320
Cales d'appui 41345
Broches rallonges 41355
Kit de serrage pour pièces cylindriques 41350
Jeu de butées 41370
Broches de serrage 42208-140250516, 42208-240250516
Jeu de brides de serrage 41375
Tasseaux 03240-1814x20
Vis rectifiées 07533-12065
Vis CHC 07160-12X60
Clé dynamométrique 96662-01-01
Force de serrage :Voir diagrammeDomaines d'utilisation:Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de serrage à point zéro.
Taille 282,84 mm pour une disposition en diagonale sur les systèmes de serrage à point zéro avec entraxe de 52/96/200 mm.
Tolérances :Pour une profondeur de serrage >5 mm, répétabilité de ±0,01 avec la fonction de plaquage.Contenu de la livraisonSelon la longueur des plaques de base, se référer au mode d'emploi.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41400 Étaux de bridage 5 axes mors de serrage lisse 911 kB
 Informations techniques Étau de bridage 5 axes 1,7 MB

Dessins

Étaux de bridage 5 axes mors de serrage lisse
Étaux de bridage 5 axes mors de serrage lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Ouverture
réglable
Force de serrage
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
41400-12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180voir diagramme 0,00 €
41400-12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300voir diagramme 0,00 €
41400-122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180voir diagramme 0,00 €
41400-124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300voir diagramme 0,00 €
41400-126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528voir diagramme 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83