norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Forme A
41375-0012
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.

41375-0016
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.


Forme B
41375-1412
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 14, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.

41375-1816
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 18, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41375 Jeu de brides de serrage 230 kB

Dessins (aperçu complet)

Jeu de brides de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeBB1B2DLL1CAOAcc.PrixCommander
41375-0012Asans tasseau4012,8-M1211567,2 0,00 €
41375-0016Asans tasseau4016,8-M1611567,2 0,00 €
41375-1412Bavec tasseau pour rainure en T4012,813,5M1211567,2 0,00 €
41375-1816Bavec tasseau pour rainure en T4016,817,5M1611567,2 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83