norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Kit de serrage pour pièces cylindriques
41350

Kit de serrage pour pièces cylindriques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à outils.Finition :Mâchoires trempées, naturelles.
Pointes trempées, brunies.
Nota :Pour le serrage de pièces cylindriques.
Course de serrage maximale des mâchoires de serrage de 1 mm.

Livraison par paire.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41350 Kit de serrage pour pièces cylindriques 275 kB

Dessins

Kit de serrage pour pièces cylindriques

Sélection/filtre d'articles

Référence

BPlage de serrage
min. - max.
CAOAcc.PrixCommander
41350-090359020 mm - 250 mm 0,00 €
41350-1253512520 mm - 320 mm 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83