norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm
41183

Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Trempé.Nota :Les mors épaulés se vissent directement sur l'étau auto-centrant. Les mors épaulés servent de support pour le montage des mâchoires à visser. Ils se montent directement sur l'étau auto-centrant. Différentes mâchoires peuvent être changées rapidement.

Convient pour : 41101
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41183 Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm 142 kB

Dessins

Mors épaulé pour étau auto-centrant, largeur de mors 65 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

B1B2B3HH1H2LL1CAOAcc.PrixCommander
41183-065323881111329,5276534 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83