norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étau auto-centrant largeur de mors 65 mm
41101

Étau auto-centrant largeur de mors 65 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition :Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.Remarques concernant la commande :Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.
Nota :Étau auto-centrant mécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de serrage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.

Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés :- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41101 Étau auto-centrant largeur de mors 65 mm 262 kB

Dessins

Étau auto-centrant largeur de mors 65 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41101-065100voir schéma3.33 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83