norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm
41102

Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et supports de mors en acier de cémentation.
Broche en acier spécial à résistance élevée.
Finition :Corps de base et supports de mors trempés et rectifiés.Remarques concernant la commande :Livrée avec une manivelle à six pans.
Mors de serrage à commander séparément.
Nota :Étau auto-centrant mécanique.
Automatisable : équipé de rainures de préhension pour manipulateur.
Montage multiple : Convient pour les systèmes de serrage à point zéro, les tables machine ou les plaques de base de votre propre système.
Précision de centrage : +/- 0,02 mm.

Il est recommandé d'utiliser une clé dynamométrique pour obtenir une force de serrage contrôlée.
Propriétés :- Broche de serrage et écrou de broche en une seule pièce
- Épaulements et taraudages pour la fixation des mors rapportés
- Les mors réversibles (accessoires) avec taraudage latéral pour la butée de la pièce permettent une large plage de serrage
- Bonne évacuation des copeaux et du liquide de coupe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41102 Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm 389 kB

Dessins

Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm
Étau auto-centrant largeur de mors 80-125 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBHH1LL1L2L3SWCAOAcc.PrixCommander
41102-0802008050h7162006-10166-1615212 0,00 €
41102-12531512562h7173156-18894-2766614 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83