norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors épaulés pour usinage à 5 axes
41106

Mors épaulés pour usinage à 5 axes

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Mors étagé trempé, surfaces d'appui rectifiées.
Mâchoire anti-dérapante trempée.
Remarques concernant la commande :Mors épaulés par paire avec deux mâchoires à picots et trois vis de serrage de longueur différente.Nota :Le serrage de la pièce s’effectue d'abord au moyen de la vis de centrage inférieure puis de la vis de serrage supérieure.

Équipement de base :
Livraison de la paire de mors épaulés avec 2 mâchoires à picots et 3 vis de serrage de longueurs différentes.
1. Longueur : 80 mm, plage de serrage : 6-35 mm.
2. Longueur : 140 mm, plage de serrage : 6-95 mm.
3. Longueur : 200 mm, plage de serrage : 6-155 mm.

Pour largeur de mors 125 mm.
Livraison de la garniture pour mors rapporté étagé par paire avec 2 inserts à picots et 3 vis de serrage de longueur différente.
1. Longueur 110 mm, plage de serrage 6 mm - 60 mm.
2. Longueur 245 mm, plage de serrage 6 mm - 200 mm.
3. Longueur 315 mm, plage de serrage 6 mm - 270 mm.
Avantages :Idéal pour l'usinage 5 faces. Serrage surélevé sur table de machine 5 axes. Force de serrage directement en-dessous de la pièce. Les étaux auto-centrants 80 et 125 mm peuvent être équipés de mors rapportés. Le serrage de la pièce s'effectue d'abord au moyen de la vis de centrage inférieure puis de la vis de serrage supérieure.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41106 Mors épaulé pour usinage à 5 axes 399 kB

Dessins

Mors épaulés pour usinage à 5 axes
Mors épaulés pour usinage à 5 axes

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1BB1B2H

H1LPoids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41106-0801pour usinage 5 axes5323176265,1802.689 0,00 €
41106-1251pour usinage 5 axes6723179093,11256.32 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83