norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :L'accouplement pour serrage croisé permet de raccorder entre eux deux étaux de bridage 5 axes compacts/ KIPPflexX.
Ainsi, une pièce à usiner peut être maintenue sur quatre côtés.
Afin d'aligner l'accouplement pour serrage croisé exactement sur le centre de la broche transversale, une broche filetée et un écrou de broche sont nécessaires à chaque extrémité.
Ces articles sont des accessoires et doivent être commandés en complément sous les références suivantes :
Broche filetée NLM 41400-999.008
Écrou de broche NLM 41010-999.003
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41365 Accouplement pour serrage croisé 329 kB

Dessins

Accouplement pour serrage croisé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DLCAOAcc.PrixCommander
41365-17850178 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83