norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Vis acier 1.1213 ou Inox 1.4112.
Écrou acier 1.3505 ou Inox 1.4034.

Finition :Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.Nota :Vis à billes miniatures avec extrémités d’arbre usinées et écrou à bride. Huilées à la livraison. Leur regraissage est recommandé.

Fabriquées selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (0,008 mm max.).

Broches de précision adaptées à une utilisation dans l’optique, l’industrie alimentaire, l’automatisation, la technique médicale, l’industrie de l’armement, l’aérospatial et la mécanique de précision.
Attention :L'écrou à collerette ne doit pas être retiré de la vis au risque de perdre les billes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24100 Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou à collerette 162 kB

Dessins

Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou à collerette

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
DPasCourse
S
BD1

D2D3D4D5D6D7D8D9ELL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CAOAcc.PrixCommander
24100-0810050acier81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 0,00 €
24100-0810100acier811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 0,00 €
24100-0810150acier811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 0,00 €
24100-0820050acier82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 0,00 €
24100-0820100acier821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 0,00 €
24100-0820150acier821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 0,00 €
24100-1020050acier102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 0,00 €
24100-1020100acier1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 0,00 €
24100-1020150acier1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 0,00 €
24100-1020200acier1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 0,00 €
24100-1220050acier122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 0,00 €
24100-1220100acier1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 0,00 €
24100-1220150acier1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 0,00 €
24100-1220200acier1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 0,00 €
24100-1220250acier1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 0,00 €
24100-10810050acier inoxydable81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 0,00 €
24100-10810100acier inoxydable811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 0,00 €
24100-10810150acier inoxydable811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 0,00 €
24100-10820050acier inoxydable82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 0,00 €
24100-10820100acier inoxydable821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 0,00 €
24100-10820150acier inoxydable821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 0,00 €
24100-11020050acier inoxydable102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 0,00 €
24100-11020100acier inoxydable1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 0,00 €
24100-11020150acier inoxydable1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 0,00 €
24100-11020200acier inoxydable1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 0,00 €
24100-11220050acier inoxydable122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 0,00 €
24100-11220100acier inoxydable1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 0,00 €
24100-11220150acier inoxydable1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 0,00 €
24100-11220200acier inoxydable1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 0,00 €
24100-11220250acier inoxydable1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 0,00 €
RéférenceMatière
du corps
de base
SWNombre
de circuits
chargés
Angle d'héliceBille-ØCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Vitesse
max.
tr/min
CAOAcc.PrixCommander
24100-0810050acier101 x 32° 13’0,870013003200 0,00 €
24100-0810100acier101 x 32° 13’0,870013003200 0,00 €
24100-0810150acier101 x 32° 13’0,870013003200 0,00 €
24100-0820050acier101 x 34° 23’1,6135022504200 0,00 €
24100-0820100acier101 x 34° 23’1,6135022504200 0,00 €
24100-0820150acier101 x 34° 23’1,6135022504200 0,00 €
24100-1020050acier101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 €
24100-1020100acier101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 €
24100-1020150acier101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 €
24100-1020200acier101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 €
24100-1220050acier121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 €
24100-1220100acier121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 €
24100-1220150acier121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 €
24100-1220200acier121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 €
24100-1220250acier121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 €
24100-10810050acier inoxydable101 x 32° 13’0,867012903000 0,00 €
24100-10810100acier inoxydable101 x 32° 13’0,867012903000 0,00 €
24100-10810150acier inoxydable101 x 32° 13’0,867012903000 0,00 €
24100-10820050acier inoxydable101 x 34° 23’1,690015003000 0,00 €
24100-10820100acier inoxydable101 x 34° 23’1,690015003000 0,00 €
24100-10820150acier inoxydable101 x 34° 23’1,690015003000 0,00 €
24100-11020050acier inoxydable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 €
24100-11020100acier inoxydable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 €
24100-11020150acier inoxydable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 €
24100-11020200acier inoxydable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 €
24100-11220050acier inoxydable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 €
24100-11220100acier inoxydable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 €
24100-11220150acier inoxydable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 €
24100-11220200acier inoxydable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 €
24100-11220250acier inoxydable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83