norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.Finition :Corps : bruni.Nota :La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078. Les unités de paliers fixes sont constituées d'un corps avec deux roulements à billes à contact oblique et des joints d'étanchéité. Précontrainte réalisée au moyen de la bride. Livré avec des bagues de fixation et un écrou de sécurité.Indication de dessin :
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
2) Noix M
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24076 Unités de palier fixe en version compacte, type BK 163 kB

Dessins

Unités de palier fixe en version compacte, type BK

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeTailleB

B1CD1D2EE1E2E3HH1H2LL1L2MTCAOAcc.PrixCommander
24076-006A65225M66--38--32172623524M6x0,755 0,00 €
24076-008A85225M68--38--32172623726M8x17,5 0,00 €
24076-010B106034M6105,51546613392232,525529M10x15 0,00 €
24076-012B126035M6125,5184661343253525529M12x15 0,00 €
24076-015B157040M6155,5185461548283827932M15x16 0,00 €
24076-017B178650M8176,6286881964395535844M17x17 0,00 €
24076-020B208852M8206,6227081960345035843M20x18 0,00 €
RéférenceCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Rigidité K
(N/µm)
CAOAcc.PrixCommander
24076-006--- 0,00 €
24076-008--- 0,00 €
24076-0106500280095 0,00 €
24076-01270003100102 0,00 €
24076-01575003500114 0,00 €
24076-017130005900120 0,00 €
24076-020161008400145 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83