norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.Finition :Corps : bruni.Nota :La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée aux unités de paliers mobiles 24074 et aux supports pour vis à billes 24070. Ces unités peuvent être vissés par le haut ou par le bas et sont goupillées à l'aide de goupilles coniques ou de goupilles cylindriques. Les bords d'arrêt se trouvant des deux côtés facilitent le montage de l'unité.

Les unités de paliers fixes sont prêtes au montage et sont équipées de paliers de haute précision précontraints avec un angle de pression de 60°. Elles supportent aussi bien les forces axiales que radiales venant des deux directions et garantissent, en raison de la précontrainte, une rigidité maximale, une concentricité, un positionnement précis de l'outil et une très bonne répétabilité.
Indication de dessin :
1) Roulement à billes axial
2) Ecrou M
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24072 Unité de palier fixe 218 kB

Dessins

Unité de palier fixe

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceAssorti
à la
broche
BB1B2D1D2D3D4D5D6EE1HH1H2H3H4LL1L2MTCAOAcc.PrixCommander
24072-01016865052107,78,4M1032506823583222715378,520M10x115 0,00 €
24072-01220945860127,78,4M1032557725643422717428,525M12x115 0,00 €
24072-015201086366159,710,5M123260882972392710194610,525M15x118 0,00 €
24072-017251086366179,710,5M123662882972392710194610,525M17x118 0,00 €
24072-020321127072209,710,5M124368922978422710204910,528M20x118 0,00 €
RéférenceCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Rigidité K
(N/µm)
CAOAcc.PrixCommander
24072-0101340018800325 0,00 €
24072-0121690024700375 0,00 €
24072-0151790028000400 0,00 €
24072-0171880031000450 0,00 €
24072-0202600047000650 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83