norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis : acier 1.1213.
Ecrou : acier 1.3505.
Racleur : plastique.
Finition :Vis roulée, traitée par induction à 62 ±2 HRC et polie.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota :Vis à billes à profil gothique avec pas de 5 ou de 10 mm. Filet simple, à droite. Écrou cylindrique à billes avec filetage à visser selon ISO 3408 (DIN 69051).
Fabriqué conformément à la classe de précision C7 (tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte, avec jeu axial P0 (max. 0,08 mm).

L'écrou cylindrique à visser de taille D=16 ne possède pas de racleur.
Sur demande :Nous fabriquons des vis à billes selon vos besoins sur la base d'un schéma détaillé.
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.

D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Attention :L'écrou cylindrique à insertion ne doit pas être démonté de la vis sans la bague de montage pour éviter de perdre les billes.Indication de dessin :
M) pour graisseur
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 24060 Vis à billes roulée avec écrou cylindrique à insertion 192 kB
 Renseignements techniques pour vis à billes 120 kB

Dessins

Vis à billes roulée avec écrou cylindrique à insertion

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDPasD1D2D4L1L2L3L4MBille-ØNombre
de circuits
chargés
Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
Rigidité K
(N/µm)
CAOAcc.PrixCommander
24060-16052X16532,5M26x1,534212-19,2-3,1754888015250200  Sur demande
24060-20052X20538M35x1,534515-20,3-3,1754999019950250  Sur demande
24060-25052X25543M40x1,536919832M63,17541119025810350  Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83