norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Réducteurs

    

Pour les réducteurs à roue, les clients ont le choix entre sept tailles différentes avec des cotes comprises entre 32 et 60 mm.

    

Les réducteurs à renvois d'angles de norelem ne nécessitent pas d'entretien grâce à leur corps spécial en aluminium encapsulé : celui-ci empêche de manière fiable toute fuite de graisse ou entrée de poussière, ce qui a également un effet positif sur la longévité. Le sens de rotation peut être choisi pour les deux types d'engrenage.

   

Les réducteurs à roue avec un rapport de transmission de 1:1 couvrent, avec des couples allant jusqu'à 10 Nm, un grand nombre de domaines d'application. Ils sont équipés d'engrenages coniques avec surface trempée en acier et d'arbres à roulement à billes. Les réducteurs à roue peuvent être montés dans toutes les situations à l'aide d'une simple fixation par vis.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83