norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Réducteur à roue, corps en zinc injecté haute pression
22714

Réducteur à roue, corps en zinc injecté haute pression

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en zinc injecté haute pression.
Engrenages coniques acier.
Finition :Corps naturel.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité RS.
Nota :Réducteur à roue universel sans entretien spécialement conçu pour l’entraînement avec moteurs électriques. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.

L’entraînement et la réduction se font par un six pans creux.

Ce réducteur à roue est idéal comme engrenage d’inversion ou engrenage de distribution pour les moteurs électriques, par ex. les stores et les servomoteurs des constructions mécaniques spéciales.
Données techniques :Cycle de travail: 20 % (avec 5 min.)Plage de température :-20 °C jusqu’à +40 °CIndication de dessin :
1) Pour vis autotaraudeuse DIN 7500 M5.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22714 Réducteur à roue, corps en zinc injecté haute pression 371 kB

Dessins

Réducteur à roue, corps en zinc injecté haute pression

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationRapport de
transmission
Vitesse
max.
tr/min
Couple d’entraînement
max. M
Nm
SW1SW2CAOAcc.PrixCommander
22714-1171Renvoi D'Angle1:11501077 0,00 €
22714-1172Renvoi D'Angle1:11501077 0,00 €
22714-1173Renvoi D'Angle1:11501077 0,00 €
22714-1174Renvoi D'Angle1:11501077 0,00 €
22714-91Bride De Montage----- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83