norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter aluminium. Engrenages coniques acier.Finition :Corps anodisé.
Engrenages coniques avec surface trempée.
Roulement à bille avec joint d'étanchéité en caoutchouc RS.
Nota :Réducteur à roue universel sans entretien en sept dimensions différentes avec transmission 1:1. Le corps est rendu étanche contre les fuites de graisse et les entrées de poussière. Montage possible dans toutes les positions. Le sens de rotation est indifférent.

- transmission de puissance en douceur
- fixation simple par vis
- silencieux
Données techniques :Cycle de travail : 20 % (avec 5 min.)
Durée de vie : env. 1.000 heures (en pleine charge, vitesse de rotation 500 tr/min et cycle de travail 20 %)
Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °CÀ noter :FR Force radiale admissible avec FA=0
FA Force axiale admissible avec FR=0

Les clavettes parallèles ne sont pas alignées les unes par rapport aux autres.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 22712 Réducteur à couple conique 204 kB

Dessins

Réducteur à couple conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceRapport de
transmission
Plage de vitesse
de rotation n
tr/min
Couple
max.
Nm
D

AA1A2A3A4BCAOAcc.PrixCommander
22712-18321:1100 / 500 / 10000,35 / 0,1 / 0,0566,58,566,51118 0,00 €
22712-20351:1100 / 500 / 10000,75 / 0,3 / 0,1587,51077,51020 0,00 €
22712-24421:1100 / 500 / 10002,5 / 1 / 0,510912891624 0,00 €
22712-26461:1100 / 500 / 10004 / 1,5 / 0,751210139101626 0,00 €
22712-30531:1100 / 500 / 10005 / 2 / 112111511111630 0,00 €
22712-32561:1100 / 500 / 10008 / 3 / 1,512121712121632 0,00 €
22712-35601:1100 / 500 / 100010 / 4 / 2121317,513,5131635 0,00 €
RéférenceD1

D2D3D4D5LL1L2SS1S2TCharge sur l’arbre
FR
N
Charge sur l’arbre
FA
N
CAOAcc.PrixCommander
22712-1832M3x83,1M3x10M3x613321223280,82,16060 0,00 €
22712-2035M3x83,1M3x10M3x616351225280,82,05100100 0,00 €
22712-2442M4x84,1M4x10M4x8194216304121,52120120 0,00 €
22712-2646M5x84,1M4x10M4x8214616334121,52140140 0,00 €
22712-3053M5x84,1M4x10M4x8245316384121,52,1240240 0,00 €
22712-3256M5x84,1M4x10M4x8285616404121,52,1550550 0,00 €
22712-3560M5x84,1M4x10M4x830601642,54121,52,1550550 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83