norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les systèmes de guidage à rouleaux de norelem

Que ce soit dans la construction d'outils et de machines – en particulier pour le développement de solutions intelligentes de manutention et d'automatisation –, dans la logistique de stockage et de transport, mais aussi dans la technique médicale, les systèmes de guidage à rouleaux et de glissières télescopiques de norelem couvrent un large champ d'applications et offrent tout un éventail de solutions pour l'alignement de systèmes de guidage parallèles à deux voies.

Domaines d'utilisation des systèmes de guidage à rouleaux norelem

Les systèmes de guidage à rouleaux de norelem sont utilisés lorsque des pièces et des segments de machines ou d'installations doivent être déplacés le long d'un axe linéaire pour des raisons techniques d'exploitation, de production ou logistiques.

Types de systèmes de guidage à rouleaux norelem

Les systèmes de guidage à rouleaux de norelem se composent de rails de guidage dont la longueur peut atteindre 4 080 mm et de chariots de guidage à rouleaux en version compacte ou massive dans les tailles 20, 30 et 45 mm. Selon leur taille et leur dimensionnement, les systèmes de guidage à rouleaux peuvent fonctionner avec des charges statiques allant jusqu'à 5 500 Newton et des charges dynamiques allant jusqu'à 12 280 Newton.

L'association de rails à palier fixe et de rails à palier libre empêche tout gauchissement gênant et toute usure inutile des systèmes de guidage à rouleaux. Le chariot de guidage peut être réglé sans jeu avec la précontrainte souhaitée sur le rail en ajustant simplement le rouleau excentrique central. Cela garantit un fonctionnement précis. Le palier à rouleaux à lubrification permanente assure un fonctionnement sans entretien. Un racleur mobile assure la propreté des surfaces de roulement.

Les rails de guidage à rouleaux de norelem

En comparaison des glissières standard en acier, les rails de guidage à rouleaux de qualité supérieure en acier à roulement, avec glissières zinguées et trempées par induction, de norelem offrent des caractéristiques de déplacement améliorées et une stabilité plus élevée.

Les chariots de guidage à rouleaux de norelem

Outre les chariots de guidage à rouleaux en acier, norelem propose des chariots de guidage à rouleaux en acier avec racleurs en polyamide modifié et des chariots de guidage à rouleaux en aluminium coulé sous pression avec racleurs en polyamide modifié. Les chariots de guidage à rouleaux en aluminium coulé sous pression font appel à une technologie de racleurs brevetée, qui permet des vitesses de déplacement plus rapides et plus silencieuses ainsi qu'une lubrification de tout le système pendant le déplacement.

Matériaux utilisés pour les systèmes de guidage à rouleaux

Les chariots de guidage à rouleaux norelem sont en acier ou en aluminium et possèdent une surface zinguée. Les rouleaux sont également en acier, les lèvres d'étanchéité longitudinales des chariots de guidage à rouleaux sont en caoutchouc, leurs têtes sont en polyester, et les racleurs en polyamide modifié.

Les glissières des systèmes de guidage à rouleaux de norelem sont en acier ou en acier à roulement, les surfaces sont zinguées. Les voies de roulement et les billes sont trempées par induction, tandis que les rails, les chariots et les cages à billes sont zingués.

Avantages des systèmes de guidage à rouleaux

Les systèmes de guidage à rouleaux norelem proposés dans le « BIG GREEN BOOK » et la boutique norelem présentent une très grande robustesse, possèdent des systèmes de guidage à rouleaux fonctionnant avec fluidité et nécessitent très peu d'entretien. Le coefficient de frottement des chariots de guidage à rouleaux norelem est très faible, ce qui leur permet de fonctionner en douceur. Des vis conformes à la norme NF EN ISO peuvent être utilisées pour faciliter le montage des rails.

Autres avantages :

  • Les systèmes de guidage à rouleaux et les systèmes télescopiques facilitent les processus de manutention dans de nombreux domaines
  • Les systèmes de guidage à rouleaux contribuent à concrétiser des concepts de production et d'installation compacts et efficaces
  • Possibilité de capacités de charge élevées des systèmes de rails à rouleaux/Résistance élevée
  • Vitesses de déplacement pouvant atteindre 7 m/sec
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83