norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition :Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarques concernant la commande :Vendues à l'unité.Nota :Palier linéaire à billes comprenant un rail de guidage et un chariot qui se déplace dans le rail de guidage à l'intérieur de la cage à billes. Préférer une position de montage horizontale.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de mouvement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21330 Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, portance jusqu'à 3.959 kg 253 kB

Dessins

Palier linéaire à billes avec chariot internes, acier, portance jusqu'à 3.959 kg

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleBB1Course
S
D
pour vis
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=ChariotC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Nombre
d'alésages
CAOAcc.PrixCommander
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 0,00 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 0,00 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 0,00 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 0,00 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 0,00 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 0,00 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 0,00 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 0,00 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 0,00 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 0,00 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 0,00 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 0,00 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 0,00 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 0,00 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 0,00 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 0,00 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 0,00 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 0,00 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 0,00 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 0,00 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 0,00 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 0,00 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 0,00 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 0,00 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 0,00 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 0,00 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 0,00 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 0,00 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 0,00 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 0,00 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83