norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps du chariot en acier.
Racleurs en plastique/feutre.
Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc.
Rouleaux en acier 1.3505.
Finition :Corps du chariot zingué.Nota :Chariots de guidage à rouleaux avec paliers à rouleaux à lubrification permanente et racleurs assurant la lubrification du système pendant le déplacement.
En déplaçant simplement le rouleau excentrique central, le chariot de guidage à rouleaux peut être réglé sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée sur le rail.
Vitesses de déplacement élevées allant jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapides et plus silencieux que les systèmes avec circuit à billes).

Les racleurs sont pourvus de feutre imbibé d'huile. Ce feutre est en contact permanent avec la voie de roulement afin d'assurer une lubrification parfaite. Les feutres peuvent être remplis à l'aide d'un huileur au niveau des points de graissage situés à l'avant.
Sur demande :Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21322 Chariots de guidage à rouleaux en acier 233 kB

Dessins

Chariots de guidage à rouleaux en acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleA1A2B

B1B2DEE1HH1LL1C dynamique
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21322-18070185220161817M592516,57,2787015308202601,54,78,2 0,00 €
21322-2809728783524,92826,45M59,531249,710897426021706406,21627,2 0,00 €
21322-43139431145539,54341,25M812,5423714,5150139122805500157023,660104,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Guidage à rouleaux
Rollenführung Anwendungsfilm
Chariots et rails de guidage à rouleaux avec faible coefficient de frottement
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83