norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Colonnes inclinées en acier de cémentation 1.7139.Finition :cémenté.Nota :Les colonnes inclinées en acier avec collerette conique sont la solution idéale pour des opérations de guidage précises dans la fabrication d'outils et de moules. Ces colonnes servent à positionner de manière fiable et précise des outils, des moules ou des composants.

Nos colonnes inclinées à collerette conique permettent un alignement précis et cohérent des outils et des moules. Leur collerette conique sert d'élément de guidage de précision, garantissant un positionnement sûr et minimisant les décalages indésirables pendant le processus de travail.

Nos colonnes inclinées à collerette conique trouvent de nombreuses applications dans la fabrication d'outils et de moules. Elles sont utilisées pour maintenir des outils, des moules ou des composants dans un alignement précis, que ce soit lors de l'usinage, du moulage par injection ou d'autres processus de fabrication.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21597-25 Colonnes inclinées en acier avec collerette conique 152 kB

Dessins

Colonnes inclinées en acier avec collerette conique

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83