|
|
21597-15Broches de guidage à billes en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Broches de guidage à billes en acier de cémentation 1.7139.Finition :cémenté.Nota :Les broches de guidage à billes en acier constituent le choix parfait pour des opérations de guidage précises dans la construction d'outils et de moules ainsi que dans les processus de fabrication exigeants. Ces broches de guidage à billes de grande qualité ont été spécialement conçues pour garantir une précision, une stabilité et une longévité maximales.
Avec leur collerette intégrée, nos broches de guidage à billes offrent une base optimale pour le montage d'unités de guidage à billes. Leur collerette permet un alignement précis et sûr de l'unité, ce qui se traduit par un actionnement fluide et un guidage fiable des outils et des moules.
Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L1 | L2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21597-15-12080 | 12 | 16 | 80 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-12100 | 12 | 16 | 100 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-12120 | 12 | 16 | 120 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-12140 | 12 | 16 | 140 | 4 | 4 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18080 | 18 | 22 | 80 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18100 | 18 | 22 | 100 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18120 | 18 | 22 | 120 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18140 | 18 | 22 | 140 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18160 | 18 | 22 | 160 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18180 | 18 | 22 | 180 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18200 | 18 | 22 | 200 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-18240 | 18 | 22 | 240 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30160 | 30 | 36 | 160 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30200 | 30 | 36 | 200 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30240 | 30 | 36 | 240 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30280 | 30 | 36 | 280 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | | 21597-15-30300 | 30 | 36 | 300 | 6 | 7 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|