|
|
21597-20Broches d'éjection en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Broches d'éjection en acier de cémentation 1.7139.Finition :cémenté.Nota :Les broches d'éjection en acier pour la fabrication d'outils et de moules offrent une solution fiable pour des opérations d'éjection et de démoulage précises dans les processus de fabrication exigeants. Ces broches d'éjection sont synonymes de précision, de solidité et de longévité.
Nos broches d'éjection en acier offrent une excellente stabilité et une grande capacité de charge. Elles servent à éjecter de manière sûre et précise des pièces moulées, des pièces moulées par injection ou d'autres pièces à usiner des moules et outils.
Nos broches d'éjection sont équipées d'un guidage précis qui garantit un fonctionnement régulier. Cela permet un démoulage aisé et des processus d'éjection à même d'améliorer la qualité des produits finis tout en minimisant l'usure.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
21597-20-10060 | 10 | M6 | 60 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10070 | 10 | M6 | 70 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10080 | 10 | M6 | 80 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10100 | 10 | M6 | 100 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10120 | 10 | M6 | 120 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-10140 | 10 | M6 | 140 | 16 | 9 | 8 | 12 | 9 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14060 | 14 | M8 | 60 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14070 | 14 | M8 | 70 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14080 | 14 | M8 | 80 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14100 | 14 | M8 | 100 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14120 | 14 | M8 | 120 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14140 | 14 | M8 | 140 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14160 | 14 | M8 | 160 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14180 | 14 | M8 | 180 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-14200 | 14 | M8 | 200 | 20 | 11 | 8 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18070 | 18 | M10 | 70 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18080 | 18 | M10 | 80 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18100 | 18 | M10 | 100 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18120 | 18 | M10 | 120 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18140 | 18 | M10 | 140 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18160 | 18 | M10 | 160 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18180 | 18 | M10 | 180 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18200 | 18 | M10 | 200 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18220 | 18 | M10 | 220 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-18240 | 18 | M10 | 240 | 30 | 12 | 10 | 16 | 14 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20080 | 20 | M12 | 80 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20100 | 20 | M12 | 100 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20120 | 20 | M12 | 120 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20140 | 20 | M12 | 140 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20160 | 20 | M12 | 160 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20180 | 20 | M12 | 180 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20200 | 20 | M12 | 200 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20220 | 20 | M12 | 220 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-20240 | 20 | M12 | 240 | 35 | 14 | 10 | 16 | 17 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24070 | 24 | M12 | 70 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24080 | 24 | M12 | 80 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24100 | 24 | M12 | 100 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24120 | 24 | M12 | 120 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24140 | 24 | M12 | 140 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24160 | 24 | M12 | 160 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24180 | 24 | M12 | 180 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24200 | 24 | M12 | 200 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24220 | 24 | M12 | 220 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24240 | 24 | M12 | 240 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24260 | 24 | M12 | 260 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-24280 | 24 | M12 | 280 | 35 | 14 | 12 | 22 | 19 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30180 | 30 | M16 | 180 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30220 | 30 | M16 | 220 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30260 | 30 | M16 | 260 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30300 | 30 | M16 | 300 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-30340 | 30 | M16 | 340 | 40 | 16 | 14 | 28 | 24 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40260 | 40 | M20 | 260 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40300 | 40 | M20 | 300 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40340 | 40 | M20 | 340 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | | 21597-20-40380 | 40 | M20 | 380 | 55 | 35 | 36 | 20 | 36 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|