norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Broches de guidage en acier de cémentation 1.7139.Finition :cémenté.Nota :Les broches de guidage en acier sont la solution parfaite pour des opérations de guidage précises dans les processus de fabrication exigeants. Nos broches de guidage offrent une stabilité, une longévité et une précision maximales dans une multitude d'applications.

Nos broches de guidage offrent une construction solide qui garantit un guidage fiable même en cas de charge intense. Elles servent à positionner les outils et les moules de manière sûre et exacte afin d'obtenir des résultats d'usinage de grande précision.

Nos broches de guidage sont conçues pour permettre un actionnement et un alignement fluides, ce qui améliore l'efficacité et la qualité de vos processus de fabrication. Leur usinage précis garantit des performances constantes tout au long de leur durée de vie.

Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21597-10 Axe de guidage en acier avec collerette 240 kB
 Colonnes de guidage et broches de guidage 1,4 MB

Dessins

Axe de guidage en acier avec collerette

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83