norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante
06503

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Manivelle avec revêtement de poudre noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06503 Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante 214 kB

Dessins (aperçu complet)

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, avec trou lisse

plus d'infos

Dessins

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, avec trou lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCAOAcc.PrixCommander
06503-3110alésage sans rainuresans vis de serrage80241016-71,149,12213,4-100 0,00 €
06503-3212alésage sans rainuresans vis de serrage100281220-87,461,42616-124 0,00 €
06503-3314alésage sans rainuresans vis de serrage125301425-110,582,52815,8-153 0,00 €
06503-3417alésage sans rainuresans vis de serrage160341725-114,582,53219,6-190 0,00 €
06503-31106alésage sans rainureavec vis de serrage80241016M671,149,12213,47,5100 0,00 €
06503-32126alésage sans rainureavec vis de serrage100281220M687,461,426167,5124 0,00 €
06503-33146alésage sans rainureavec vis de serrage125301426M6111832815,87,5153 0,00 €
06503-34176alésage sans rainureavec vis de serrage160341726M6115833219,67,5190 0,00 €

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, carré femelle

plus d'infos

Dessins

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, carré femelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAOAcc.PrixCommander
06503-4110carré femellesans vis de serrage802416-71,149,12213,4-10010 0,00 €
06503-4212carré femellesans vis de serrage1002820-87,461,42616-12412 0,00 €
06503-4314carré femellesans vis de serrage1253025-110,582,52815,8-15314 0,00 €
06503-4417carré femellesans vis de serrage1603425-114,582,53219,6-19017 0,00 €
06503-41106carré femelleavec vis de serrage802416M671,149,12213,47,510010 0,00 €
06503-42126carré femelleavec vis de serrage1002820M687,461,426167,512412 0,00 €
06503-43146carré femelleavec vis de serrage1253026M6111832815,87,515314 0,00 €
06503-44176carré femelleavec vis de serrage1603426M6115833219,67,519017 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83