norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, carré femelle
06503_IV

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, carré...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Manivelle avec revêtement de poudre noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06503_IV Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, carré femelle 216 kB

Dessins

Manivelle en aluminium avec poignée cylindrique tournante, carré femelle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCAOAcc.PrixCommander
06503-4110carré femellesans vis de serrage802416-71,149,12213,4-10010 0,00 €
06503-4212carré femellesans vis de serrage1002820-87,461,42616-12412 0,00 €
06503-4314carré femellesans vis de serrage1253025-110,582,52815,8-15314 0,00 €
06503-4417carré femellesans vis de serrage1603425-114,582,53219,6-19017 0,00 €
06503-41106carré femelleavec vis de serrage802416M671,149,12213,47,510010 0,00 €
06503-42126carré femelleavec vis de serrage1002820M687,461,426167,512412 0,00 €
06503-43146carré femelleavec vis de serrage1253026M6111832815,87,515314 0,00 €
06503-44176carré femelleavec vis de serrage1603426M6115833219,67,519017 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83