norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
06255

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique acier.
Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant et insert fileté pour poignée cylindrique rabattable, bruni.
Sur demande :Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06255 Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable 254 kB

Dessins

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée rabattable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
alésage sans rainure
Référence
alésage avec rainure
D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4B3
T
Filtre
06255-6130X1206255-7130X1212912H73220512911120595253-/4-/13,8
06255-6130X1406255-7130X1412914H73220512911120595253-/5-/16,3
06255-6160X1406255-7160X1415914H74025653112624715559-/5-/16,3
06255-6160X1606255-7160X1615916H74025653112624715559-/5-/18,3
06255-6200X1606255-7200X1620016H754,527803316028916969-/5-/18,3
06255-6200X2006255-7200X2020020H754,527803316028916969-/6-/22,8
06255-6345X2006255-7345X2034620H767,52714843,514432918080-/6-/22,8
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83