norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Volant : fonte grise.
Poignée : acier.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06271 VolantDIN 950 en fonte grise 291 kB

Dessins (aperçu complet)

VolantDIN 950 en fonte grise
VolantDIN 950 en fonte grise

Volant DIN 950 en fonte grise, sans poignée

plus d'infos

Dessins

Volant DIN 950 en fonte grise, sans poignée
Volant DIN 950 en fonte grise, sans poignée

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
alésage sans rainure
Référence
alésage avec rainure
D1

D2D3L1L3B3
T
Nombre
de rayons
Filtre
06271-0080X1006271-1080X108010H7241629-/3-/11,43
06271-0080X1206271-1080X128012H7241629-/4-/13,83
06271-0100X1006271-1100X1010010H7261733-/3-/11,43
06271-0100X1206271-1100X1210012H7261733-/4-/13,83
06271-0125X1206271-1125X1212512H7281836-/4-/13,83
06271-0125X1406271-1125X1412514H7281836-/5-/16,33
06271-0140X1406271-1140X1414014H7301939-/5-/16,33
06271-0140X1606271-1140X1614016H7301939-/5-/18,33
06271-0160X1406271-1160X1416014H7322040-/5-/16,33
06271-0160X1606271-1160X1616016H7322040-/5-/18,33
06271-0180X1606271-1180X1618016H7362243-/5-/18,33
06271-0180X1806271-1180X1818018H7362243-/6-/20,83
06271-0200X1806271-1200X1820018H7382445-/6-/20,83
06271-0200X2206271-1200X2220022H7382445-/6-/24,83
06271-0250X2206271-1250X2225022H7452850-/6-/24,85
06271-0250X2606271-1250X2625026H7452850-/8-/29,35
06271-0315X2606271-1315X2631526H7533356-/8-/29,35
06271-0315X3006271-1315X3031530H7533356-/8-/33,35
06271-0400X3006271-1400X3040030H7653863-/8-/33,35
06271-0400X3406271-1400X3440034H7653863-/10-/37,35
06271-0500X3406271-1500X3450034H7784572-/10-/37,35
06271-0500X4006271-1500X4050040H7784572-/12-/43,35

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe

plus d'infos

Dessins

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe
Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée fixe

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
alésage sans rainure
Référence
alésage avec rainure
D1

D2D3L1L3B3
T
Nombre
de rayons
Poignée fixe
DIN 39
Forme E
Filtre
06271-2080X1006271-3080X108010H7241629-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2080X1206271-3080X128012H7241629-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2100X1006271-3100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 50
06271-2100X1206271-3100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 50
06271-2125X1206271-3125X1212512H7281836-/4-/13,83ø20 x M8 x 64
06271-2125X1406271-3125X1412514H7281836-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1406271-3140X1414014H7301939-/5-/16,33ø20 x M8 x 64
06271-2140X1606271-3140X1614016H7301939-/5-/18,33ø20 x M8 x 64
06271-2160X1406271-3160X1416014H7322040-/5-/16,33ø25 x M10 x 80
06271-2160X1606271-3160X1616016H7322040-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1606271-3180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 80
06271-2180X1806271-3180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X1806271-3200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 80
06271-2200X2206271-3200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 80
06271-2250X2206271-3250X2225022H7452850-/6-/24,85ø32 x M12 x 100
06271-2250X2606271-3250X2625026H7452850-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X2606271-3315X2631526H7533356-/8-/29,35ø32 x M12 x 100
06271-2315X3006271-3315X3031530H7533356-/8-/33,35ø32 x M12 x 100
06271-2400X3006271-3400X3040030H7653863-/8-/33,35ø36 x M16 x 112
06271-2400X3406271-3400X3440034H7653863-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X3406271-3500X3450034H7784572-/10-/37,35ø36 x M16 x 112
06271-2500X4006271-3500X4050040H7784572-/12-/43,35ø36 x M16 x 112

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante

plus d'infos

Dessins

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante
Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
alésage sans rainure
Référence
alésage avec rainure
D1

D2D3L1L3B3
T
Nombre
de rayons
Poignée
tournante
DIN 98 Forme E
Filtre
06271-4080X1006271-5080X108010H7241629-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4080X1206271-5080X128012H7241629-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1006271-5100X1010010H7261733-/3-/11,43ø16 x M6 x 54.5
06271-4100X1206271-5100X1210012H7261733-/4-/13,83ø16 x M6 x 54.5
06271-4125X1206271-5125X1212512H7281836-/4-/13,83ø20 x M8 x 67
06271-4125X1406271-5125X1412514H7281836-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1406271-5140X1414014H7301939-/5-/16,33ø20 x M8 x 67
06271-4140X1606271-5140X1614016H7301939-/5-/18,33ø20 x M8 x 67
06271-4160X1406271-5160X1416014H7322040-/5-/16,33ø25 x M10 x 83
06271-4160X1606271-5160X1616016H7322040-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1606271-5180X1618016H7362243-/5-/18,33ø25 x M10 x 83
06271-4180X1806271-5180X1818018H7362243-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X1806271-5200X1820018H7382445-/6-/20,83ø25 x M10 x 83
06271-4200X2206271-5200X2220022H7382445-/6-/24,83ø25 x M10 x 83
06271-4250X2206271-5250X2225022H7452850-/6-/24,85ø32 x M12 x 105,5
06271-4250X2606271-5250X2625026H7452850-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X2606271-5315X2631526H7533356-/8-/29,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4315X3006271-5315X3031530H7533356-/8-/33,35ø32 x M12 x 105,5
06271-4400X3006271-5400X3040030H7653863-/8-/33,35ø36 x M16 x 117
06271-4400X3406271-5400X3440034H7653863-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X3406271-5500X3450034H7784572-/10-/37,35ø36 x M16 x 117
06271-4500X4006271-5500X4050040H7784572-/12-/43,35ø36 x M16 x 117
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83