norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Sur demande :Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06255 Volant à 2 bras en plastique 246 kB

Dessins

Volant à 2 bras en plastique
Volant à 2 bras en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3HH2L1L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
06255-0080X08alésage sans rainure808H724,520162034-- 0,00 €
06255-0080X10alésage sans rainure8010H724,520162034-- 0,00 €
06255-0100X10alésage sans rainure9910H72825,5202442-- 0,00 €
06255-0100X12alésage sans rainure9912H72825,5202442-- 0,00 €
06255-0130X12alésage sans rainure12912H73230212450-- 0,00 €
06255-0130X14alésage sans rainure12914H73230212450-- 0,00 €
06255-0160X14alésage sans rainure15914H74033223257-- 0,00 €
06255-0160X16alésage sans rainure15916H74033223257-- 0,00 €
06255-0200X16alésage sans rainure19816H7513117,53260-- 0,00 €
06255-0200X20alésage sans rainure19820H7513117,53260-- 0,00 €
06255-0250X20alésage sans rainure25220H755,539,5243671-- 0,00 €
06255-0250X24alésage sans rainure25224H755,539,5243671-- 0,00 €
06255-0345X20alésage sans rainure34620H767,542243279-- 0,00 €
06255-1080X08alésage avec rainure808H724,52016203429 0,00 €
06255-1080X10alésage avec rainure8010H724,520162034311,4 0,00 €
06255-1100X10alésage avec rainure9910H72825,5202442311,4 0,00 €
06255-1100X12alésage avec rainure9912H72825,5202442413,8 0,00 €
06255-1130X12alésage avec rainure12912H73230212450413,8 0,00 €
06255-1130X14alésage avec rainure12914H73230212450516,3 0,00 €
06255-1160X14alésage avec rainure15914H74033223257516,3 0,00 €
06255-1160X16alésage avec rainure15916H74033223257518,3 0,00 €
06255-1200X16alésage avec rainure19816H7513117,53260518,3 0,00 €
06255-1200X20alésage avec rainure19820H7513117,53260622,8 0,00 €
06255-1250X20alésage avec rainure25220H755,539,5243671622,8 0,00 €
06255-1250X24alésage avec rainure25224H755,539,5243671827,3 0,00 €
06255-1345X20alésage avec rainure34620H767,542243279622,8 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83