norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant avec poignée cylindrique de sécurité
06265

Volant avec poignée cylindrique de sécurité

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant et poignée en thermoplastique gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une vis de serrage, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position de manœuvre, suivre les deux étapes ci-après :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
Lorsque la poignée se trouve en position rabattue, l'encoche permet un actionnement aisé. Dès que la poignée est relâchée, celle-ci se remet automatiquement en position de repos.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913).
Consignes de montage, voir 06262.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06265 Volant avec poignée cylindrique de sécurité 332 kB

Dessins

Volant avec poignée cylindrique de sécurité
Volant avec poignée cylindrique de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition

Finition 2DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
06265-108008alésage sans rainure-25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 0,00 €
06265-108010alésage sans rainure-258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 0,00 €
06265-108012alésage sans rainure-258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7-- 0,00 €
06265-210010alésage sans rainure-2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 0,00 €
06265-210012alésage sans rainure-2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5-- 0,00 €
06265-312512alésage sans rainure-3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 0,00 €
06265-312514alésage sans rainure-3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 0,00 €
06265-312516alésage sans rainure-3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1-- 0,00 €
06265-416014alésage sans rainure-4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 0,00 €
06265-416016alésage sans rainure-4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8-- 0,00 €
06265-10800802alésage avec rainure-25808H71914M413-302,517,6-72,6133836,729 0,00 €
06265-10801003alésage avec rainure-258010H71914M413-302,517,6-72,6133836,7311,4 0,00 €
06265-10801204alésage avec rainure-258012H71914M413-302,517,6-72,6133836,7413,8 0,00 €
06265-21001003alésage avec rainure-2810010H71916M516-38320,1-88,61347,543,5311,4 0,00 €
06265-21001204alésage avec rainure-2810012H71916M516-38320,1-88,61347,543,5413,8 0,00 €
06265-31251204alésage avec rainure-3512512H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1413,8 0,00 €
06265-31251405alésage avec rainure-3512514H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1516,3 0,00 €
06265-31251605alésage avec rainure-3512516H72520M620-47,5423,3-107,718,558,452,1518,3 0,00 €
06265-41601405alésage avec rainure-4516014H72525M826-625,628-14218,581,663,8516,3 0,00 €
06265-41601605alésage avec rainure-4516016H72525M826-625,628-14218,581,663,8518,3 0,00 €
06265-1080086alésage sans rainureavec vis de serrage25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 0,00 €
06265-1080106alésage sans rainureavec vis de serrage258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 0,00 €
06265-1080126alésage sans rainureavec vis de serrage258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7-- 0,00 €
06265-2100106alésage sans rainureavec vis de serrage2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 0,00 €
06265-2100126alésage sans rainureavec vis de serrage2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5-- 0,00 €
06265-3125126alésage sans rainureavec vis de serrage3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 0,00 €
06265-3125146alésage sans rainureavec vis de serrage3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 0,00 €
06265-3125166alésage sans rainureavec vis de serrage3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1-- 0,00 €
06265-4160146alésage sans rainureavec vis de serrage4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 0,00 €
06265-4160166alésage sans rainureavec vis de serrage4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8-- 0,00 €
06265-108008026alésage avec rainureavec vis de serrage25808H71914M413M6302,517,67,572,6133836,729 0,00 €
06265-108010036alésage avec rainureavec vis de serrage258010H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7311,4 0,00 €
06265-108012046alésage avec rainureavec vis de serrage258012H71914M413M6302,517,67,572,6133836,7413,8 0,00 €
06265-210010036alésage avec rainureavec vis de serrage2810010H71916M516M638320,17,588,61347,543,5311,4 0,00 €
06265-210012046alésage avec rainureavec vis de serrage2810012H71916M516M638320,17,588,61347,543,5413,8 0,00 €
06265-312512046alésage avec rainureavec vis de serrage3512512H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1413,8 0,00 €
06265-312514056alésage avec rainureavec vis de serrage3512514H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1516,3 0,00 €
06265-312516056alésage avec rainureavec vis de serrage3512516H72520M620M647,5423,37,5107,718,558,452,1518,3 0,00 €
06265-416014056alésage avec rainureavec vis de serrage4516014H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8516,3 0,00 €
06265-416016056alésage avec rainureavec vis de serrage4516016H72525M826M6625,6287,514218,581,663,8518,3 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83