norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact
04627-05

Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, zingué noir.Nota :En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Recommandation : monter au maximum 2 éléments intermédiaires l’un sur l’autre.
Avantages :La fermeture rapide permet de relier sans vis les rehausses entre elles et avec le tendeur compact.Accessoires :Tendeur compact 04627.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04627-05_Datasheet_32795_Rehausses_fermeture_rapide_pour_tendeur_compact--fr 265 kB

Dessins

Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83