|
|
04364-01Mini ensemble de bridage pivotant avec fonction de verrouillage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les ensembles de bridage pivotants sont principalement utilisés lorsqu'il faut laisser le champ libre pour insérer ou retirer des pièces.
Lorsque la position finale de serrage est atteinte, on entend un clic et on sent un enclenchement.Matière :Corps de base en acier de traitement. Poignée en plastique. Broche de pression en laiton.Finition :Corps de base traité et nickelé. Poignée orange.Indication de dessin :1) Position desserrée 2) Course de précontrainte 3) Position de serrage initiale 4) Position bridée
Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Finition 1 | Surface corps | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Course S | S1= course de précontrainte | Y min. | Y max. | Force de serrage N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04364-01-01801 | gauche | nickelé | 8 | 4,3 | 9 | 36 | 18 | M4 | 27 | 4,3 | 55 | 10 | 30 | 22,8 | 6 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 18 | 40 | 1 | 0,8 | 19 | 25 | 180 |  | | 0,00 € | | 04364-01-03201 | gauche | nickelé | 10 | 5,3 | 11 | 45 | 23 | M5 | 34 | 5,3 | 72 | 14 | 40 | 28,5 | 8 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 23 | 50 | 1,4 | 1,1 | 28,3 | 33,7 | 320 |  | | 0,00 € | | 04364-01-05501 | gauche | nickelé | 16 | 8,4 | 13 | 65 | 30 | M8 | 48 | 8,4 | 92 | 18 | 50 | 40,5 | 12 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 30 | 63 | 1,5 | 1,4 | 31,7 | 39,7 | 550 |  | | 0,00 € | | 04364-01-11801 | droite | nickelé | 8 | 4,3 | 9 | 36 | 18 | M4 | 27 | 4,3 | 55 | 10 | 30 | 22,8 | 6 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 18 | 40 | 1 | 0,8 | 19 | 25 | 180 |  | | 0,00 € | | 04364-01-13201 | droite | nickelé | 10 | 5,3 | 11 | 45 | 23 | M5 | 34 | 5,3 | 72 | 14 | 40 | 28,5 | 8 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 23 | 50 | 1,4 | 1,1 | 28,3 | 33,7 | 320 |  | | 0,00 € | | 04364-01-15501 | droite | nickelé | 16 | 8,4 | 13 | 65 | 30 | M8 | 48 | 8,4 | 92 | 18 | 50 | 40,5 | 12 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 30 | 63 | 1,5 | 1,4 | 31,7 | 39,7 | 550 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|