norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Élément de bridage nickelé.
Vis de serrage traitée et nickelée.
Nota :Le vérin de bridage pivotant pneumatique convient pour le serrage de pièces par le haut. La fonction de pivotement et de serrage s'effectue via un système pneumatique. La fonction de pivotement garantit une insertion et un retrait faciles de la pièce. Ceci assure un accès optimal à la pièce. L‘embase du corps
offre des possibilités de montage diverses, afin que le vérin de bridage pivotant puisse être
positionné de manière optimale auprès de la pièce a serrer. Les vérins de bridage pivotants sont disponibles avec pivotement à gauche ou à droite.
Les vérins de bridage pivotants pneumatiques peuvent également être positionnés à différents emplacements de la pièce et actionnés suivant un ordre prédéfini. La commande s'effectue manuellement ou à l'aide d'une machine.

La force de serrage et la force de retenue sont données pour 0,5 MPa.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04365 Vérin de bridage pivotant pneumatique 391 kB

Dessins

Vérin de bridage pivotant pneumatique
Vérin de bridage pivotant pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1BB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CAOAcc.PrixCommander
04365-13945droite65161048301628M88,4288,448855018 0,00 €
04365-03945gauche65161048301628M88,4288,448855018 0,00 €
04365-15155droite85201364402235M1010,53510,4641066522 0,00 €
04365-05155gauche85201364402235M1010,53510,4641066522 0,00 €
RéférenceH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(course
de serrage)
F=Force
de serrage
N
Force de
retenue
F kN
Pression de
service en
MPa
X
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
CAOAcc.PrixCommander
04365-1394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 0,00 €
04365-0394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 0,00 €
04365-1515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 0,00 €
04365-0515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83