norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ensembles de bridage pivotants modèle lourd à embase avec course de serrage prolongée automatisables
04364-15

Ensembles de bridage pivotants modèle lourd à embase avec course...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les ensembles de bridage pivotants modèle lourd avec course de serrage prolongée sont particulièrement adaptés aux opérations de serrage automatisées.

Au début de l'opération de serrage, le bras de serrage effectue un mouvement de pivotement de 90° vers le bas grâce à la courbe de commande intégrée. À la suite de ce mouvement, la course de serrage est linéaire vers le bas.
Matière :Acier de traitement.Finition :Corps de base bruni.
Tige traitée et brunie.
Bras de serrage traité et bruni.
Mode d'emploi :Actionnement au moyen d’une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l’aide d’une clé de serrage.
En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages :Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Grande rigidité
Indication de dessin :
1) Course de pivotement
2) Course de serrage
3) Pivotant à gauche
4) Pivotant à droite
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 04364-15_Datasheet_32341_Ensembles_de_bridage_pivotants_mod_le_lourd_embase_avec_course_de_serrage_prolong_e_automatisables--fr 172 kB

Dessins

Ensembles de bridage pivotants modèle lourd à embase avec course de serrage prolongée automatisables

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFinition 1BB1B2B3DD1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4S1S2SWForce
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
04364-15-00601pivotement à gauche705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 0,00 €
04364-15-10601pivotement à droite705844226,6M124950168252030241045066555038251019625 0,00 €
04364-15-01001pivotement à gauche907461289M1659611993325352412060796560423312191035 0,00 €
04364-15-11001pivotement à droite907461289M1659611993325352412060796560423312191035 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83