norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Surfaces d'appui en acier.
Finition :Corps de base anodisé bleu.
Surfaces d'appui trempées et brunies.
Nota :Les vérins de bridage constituent un système de bridage flexible pour un serrage sûr et puissant des pièces à usiner présentant des contours extérieurs réguliers ou irréguliers.

Les vérins de bridage peuvent être fixés sur une table de machine avec rainures en T ou directement dans un taraudage. Le vérin de bridage sert à la fois d'appui et de butée.

Les vérins de bridage sont disponibles avec une hauteur de 50 et de 80 mm. Leur plage de serrage est comprise entre 5 et 25 mm. Cette plage de serrage peut être augmentée à 20-40 mm ou 40-60 mm au moyen de rallonges. La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce.

Vis de serrage et rallonge à commander séparément.
Montage :Le positionnement et la fixation des vérins de bridage s'effectuent au moyen d'une vis centrée.

Positionner le vérin de bridage (sans vis de serrage) sur la table de machine. Serrer ensuite la vis qui se trouve au centre à l'aide d'une clé à six pans. La vis de serrage insérée ensuite par le haut permet de serrer la pièce avec force et en toute sécurité.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04395-10 Vérin de bridage flexible 486 kB

Dessins

Vérin de bridage flexible

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83