norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérins de hauteur en acier pour crochets de bridage
04378

Vérins de hauteur en acier pour crochets de bridage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les entretoises servent de réhausse pour les vérins de bridage et leurs douilles de guidage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04378 Vérins de hauteur en acier pour crochets de bridage 168 kB

Dessins

Vérins de hauteur en acier pour crochets de bridage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L

L1L2SWCouple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
04378-08032M8M8243251202229,4 0,00 €
04378-08040M8M8244059202229,4 0,00 €
04378-08050M8M8245069202229,4 0,00 €
04378-08065M8M8246584202229,4 0,00 €
04378-12050M12M12405080353649 0,00 €
04378-12065M12M12406595353649 0,00 €
04378-12080M12M124080110353649 0,00 €
04378-12100M12M1240100130353649 0,00 €
04378-12125M12M1240125155353649 0,00 €
04378-12160M12M1240160190353649 0,00 €
04378-12200M12M1240200230353649 0,00 €
04378-16050M16M16505080354678,4 0,00 €
04378-16065M16M16506595354678,4 0,00 €
04378-16080M16M165080110354678,4 0,00 €
04378-16100M16M1650100130354678,4 0,00 €
04378-16125M16M1650125155354678,4 0,00 €
04378-16160M16M1660160190355578,4 0,00 €
04378-16200M16M1660200230355578,4 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83