norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vérin et vis de serrage : acier de traitement, traité.Finition :Bruni.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04374 Vérin de bridage pivotant 259 kB

Dessins

Vérin de bridage pivotant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWCouple de
serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
04374-08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 0,00 €
04374-10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 0,00 €
04374-12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 0,00 €
04374-16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83