norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vérin de bridage et logement : acier traité.Finition :Bruni.Nota :Les vérins de bridage à embase se vissent directement dans les trous taraudés et ne nécessitent pas de lamage.
Eléments d’adaptation en hauteur assortis : voir entretoise 04378.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04373 Vérin de bridage à embase 202 kB

Dessins

Vérin de bridage à embase

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1H
Plage de serrage
H1H2H3H4H5BCRSWCouple de
serrage
max. Nm
F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
04373-0802022M835-45614271910252022207,9 0,00 €
04373-0802522M835-45614271910252522207,3 0,00 €
04373-0803022M835-45614271910253022206,7 0,00 €
04373-0812022M845-551614271910252022207,9 0,00 €
04373-0812522M845-551614271910252522207,3 0,00 €
04373-0813022M845-551614271910253022206,7 0,00 €
04373-1204032M1250-651027111030184040364513,5 0,00 €
04373-1205032M1250-651029111230184050364512,6 0,00 €
04373-1206032M1250-651029111230184060364511,7 0,00 €
04373-1214032M1265-802527111030184040364513,5 0,00 €
04373-1215032M1265-802529111230184050364512,6 0,00 €
04373-1216032M1265-802529111230184060364511,7 0,00 €
04373-1604036M1650-651036151530224040366013,4 0,00 €
04373-1605036M1650-651036151530224050366012,4 0,00 €
04373-1606036M1650-651036151530224060366012 0,00 €
04373-1614036M1665-802536151530224040366013,4 0,00 €
04373-1615036M1665-802536151530224050366012,4 0,00 €
04373-1616036M1665-802536151530224060366012 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83