|
|
DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Forme A-C : bruni. Diamètre de la douille rectifié. Forme D : bruni.Nota :La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.Avantages :Un design compact permettant une utilisation même dans les espaces réduits. Des versions et des tailles variées.Accessoires :Douille de guidage pour vérin de bridage 04375. Douille de guidage pour vérin de bridage 04379. Entretoise 04378. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. plage de serrage | B | L | R | Vis CHC DIN 912 | Couple de serrage max. Nm | F max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04372-110030 | A | 20 | 25 | - | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | - | 30 | M10x65 | 37,2 | 13 |  | | 0,00 € | | 04372-110040 | A | 20 | 25 | - | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | - | 40 | M10x65 | 31,4 | 9,8 |  | | 0,00 € | | 04372-208020 | B | 18 | 22 | - | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | - | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 |  | | 0,00 € | | 04372-208025 | B | 18 | 22 | - | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | - | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 |  | | 0,00 € | | 04372-208030 | B | 18 | 22 | - | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | - | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 |  | | 0,00 € | | 04372-212040 | B | 25 | 32 | - | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | - | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 |  | | 0,00 € | | 04372-212050 | B | 25 | 32 | - | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | - | 50 | M12x80 | 49 | 14 |  | | 0,00 € | | 04372-212060 | B | 25 | 32 | - | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | - | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 |  | | 0,00 € | | 04372-216040 | B | 32 | 36 | - | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | - | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 |  | | 0,00 € | | 04372-216050 | B | 32 | 36 | - | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | - | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 |  | | 0,00 € | | 04372-216060 | B | 32 | 36 | - | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | - | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 |  | | 0,00 € | | 04372-312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 |  | | 0,00 € | | 04372-312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 |  | | 0,00 € | | 04372-312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 |  | | 0,00 € | | 04372-316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 |  | | 0,00 € | | 04372-316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M16x85 | 127,4 | 33 |  | | 0,00 € | | 04372-404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | - | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 |  | | 0,00 € | | 04372-406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | - | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|